(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango interior de plástico AP-866

Mango interior de plástico AP-866
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Manija de operación interna de un autobús/máquina de construcción/camión de uso especial
· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 130
· Material: Policarbonato (PC)
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-866-3

 
Número de Parte
AP-866-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Manija de operación interna de un autobús / máquina de construcción / camión de propósito especial Longitud del cuerpo principal(mm) 70 Ancho del cuerpo principal(mm) 130
Material Policarbonato (PC) Collar Negro Tipos Cuerpo de la manija
Código de producto 02685

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-866-3 de la serie Mango interior de plástico AP-866.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico