(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Asa interior A-866

Asa interior A-866
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 81
· Ancho del cuerpo principal (mm): 133
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-866-1
A-866-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Material Acabado superficial Collar Especificaciones Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Manija interna de un camión de propósito especial, máquina de construcción, camioneta, etc.Aleación de zinc (ZDC)Acabado de pintura al horno con resina de poliuretanoPlata metalizadoAsa interior para conectar la varilla ø401824
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de operación interna de la cabina de la máquina de construcción, etc.Manija: Aleación de zinc (ZDC) / Caja: resina de poliamida (PA)Cromado (MZCr)NegroManija interior para conectar la varilla de ø3.501825

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 81 Ancho del cuerpo principal(mm) 133 Tipos Cuerpo de la manija

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico