(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta exterior Manija A-463

Junta exterior Manija A-463
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 155
· Ancho promedio (mm): 29
· Altura completa (mm): 24.7
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-463

 
Número de Parte
A-463
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Grosor de placa(mm) 2.3
Accesorio Corchete Longitud total(mm) 155 Ancho promedio(mm) 29
Altura completa(mm) 24.7 Código de producto 03303

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-463 de la serie Junta exterior Manija A-463.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico