(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango tipo T A-139

Mango tipo T A-139
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Accesorio: Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos, cierre exclusivo
· Longitud total (mm): 80
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-139-1
A-139-1-TAK60
A-139-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10020000284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TAK6004066
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No hay llave00285

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 4
Accesorio Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos, cierre dedicado Longitud total(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico