(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango en forma de L para vehículo especialmente equipado A-100-1

Mango en forma de L para vehículo especialmente equipado A-100-1
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta para vehículos y contenedores
· Longitud total (mm): 114
· Ancho promedio (mm): 29
· Altura completa (mm): 145
· Accesorio: Dos llaves

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-100-1-L
A-100-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEgoístamente Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo00225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho00226

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta para vehículos y contenedores. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Numero de llaves 0200 Longitud total(mm) 114
Ancho promedio(mm) 29 Altura completa(mm) 145 Accesorio Dos llaves
Nota El pestillo se vende por separado. Use esto en combinación con el pestillo de forma cuadrada C-168.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico