(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango en forma de J A-45

Mango en forma de J A-45
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 99
· Ancho promedio (mm): 42
· Espesor de la placa (mm): Hasta 2
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-45-1
A-45-1-TAK60
A-45-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100200Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos00166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-TAK60Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No hay llaveTuerca grande, juego de tornillos00167

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 99
Ancho promedio(mm) 42 Grosor de placa(mm) Hasta 2 Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico