(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo J A-11

Mango tipo J A-11
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Pequeñas puertas de un panel de control, instrumento de medición, etc.
· Longitud total (mm): 95
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 84.5
· Accesorio: Corchete

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-11

 
Número de Parte
A-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puertas pequeñas de un panel de control, instrumento de medición, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Pintura al horno de resina acrílica Color Negro mate Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha
Longitud total(mm) 95 Ancho promedio(mm) 40 Altura completa(mm) 84.5
Accesorio Corchete Código de producto 03974

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-11 de la serie Mango tipo J A-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico