(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A-481 Tapa de goma A-481-RC

A-481 Tapa de goma A-481-RC
  • Descuento por volumen

· Escribe: tapa de goma (dedicado a la serie A-481)
· Material: EPDM

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-481-RC-3
A-481-RC-4
A-481-RC-4N
A-481-RC-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

219561303960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

199521303961
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

199522504274
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

159471303962

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tapa de goma (dedicada a la serie A-481) Material EPDM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico