(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de puesta a tierra para A-140 A-140-EP

Placa de puesta a tierra para A-140 A-140-EP
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución, cuadro de distribución, panel de control.
· Longitud total (mm): 90
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 0.8
· Escribe: Placa de tierra para A-140

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-140-EP

 
Número de Parte
A-140-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cuadro de distribución, cuadro de distribución, panel de control Tipos Placa de tierra para A-140 Material Barra colectora de cobre (C1100)
Acabado Niquelado (MBNi) Longitud total(mm) 90 Ancho promedio(mm) 40
Altura completa(mm) 0.8 Código de producto 04333 Nota Método de montaje: sujetar juntos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-140-EP de la serie Placa de puesta a tierra para A-140 A-140-EP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico