(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura de pedal K-900

Cerradura de pedal K-900
  • Descuento por volumen

· Tipo de componente relacionado: Bloqueo y tope para carretilla de mano
· Tipo de rueda: Componentes relacionados
· Paso de montaje (mm): 85 (100) 85 (100)
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

 
Número de Parte
K-900-2
K-900-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(Kn)
Altura H1
(mm)
Altura H2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0019615012530499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0029421017030500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón Material Placa de acero laminado en frío
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Paso de montaje(mm) 85(100)85(100)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico