(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tope de puerta K-900 A

Tope de puerta K-900 A
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Componentes relacionados
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre el tope de puerta K-900A, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-900A
K-900A-S1
K-900A-S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAsiento de montaje A × B o A × B × C
(mm)
Paso de montaje
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10109X6550X1530501
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10109X65(48X65/78X65)50X15(50X11.5)30502
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10109X65(104X100)50X15(70X60)30503

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón Material Placa de acero laminado en frío
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Altura H1(mm) 225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico