(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillo pesado para puerta de acero inoxidable K-1030

Rodillo pesado para puerta de acero inoxidable K-1030
  • Descuento por volumen

Hecho de acero inoxidable para una resistencia a la corrosión superior. Incluye rodamientos incorporados.

PDF

 
Número de Parte
K-1030-42
K-1030-60
K-1030-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la Rueda
(φ)
Longitud Total
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Carga permisible
(daN)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4210010045.5141.539.230780
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

601401406419273.530781
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751401407919288.230782

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del coche Acero inoxidable El material de marcos Acero inoxidable Tipo Rodillo de Puerta de Servicio Pesado
Forma de la Rueda Tipo Plano Material de la Rueda Metal Acabado superficial Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico