(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura de pedal de acero inoxidable K-1900

Cerradura de pedal de acero inoxidable K-1900
  • Descuento por volumen

· Tipo de componente relacionado: Bloqueo y tope para carretilla de mano
· Tipo de rueda: Componentes relacionados
· Paso de montaje (mm): 85 (100) 85 (100)
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

 
Número de Parte
K-1900-2
K-1900-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(Kn)
Altura H1
(mm)
Altura H2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0019615012531531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10220.01~320.0029421017031532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Pulido electrolítico Paso de montaje(mm) 85(100)85(100)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico