(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Square Off C-60

Square Off C-60
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 26
· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-60-1
C-60-2
C-60-3
C-60-4
C-60-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Carrera
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002520291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2502520292
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1502520293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901820294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751820295

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 26 Método de montaje Tipo de imposición Material Barra de latón de corte libre
Acabado superficial Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico