(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre cuadrado grande de acero inoxidable tipo C-1899

Cierre cuadrado grande de acero inoxidable tipo C-1899
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 105
· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1899-1
C-1899-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Carrera
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1182522342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1485522343

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 105 Método de montaje Tipo de imposición Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico