(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de acero inoxidable C-1549-HP

Cierre de acero inoxidable C-1549-HP
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 120
· Ancho promedio (mm): 54
· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1549-HP-1
C-1549-HP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3823868
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.323869

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 120 Ancho promedio(mm) 54 Método de montaje Tipo de imposición
Material Fundición de acero inoxidable Acabado superficial Pulido electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico