(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable, perno de empuje C-1255

Acero inoxidable, perno de empuje C-1255
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 67.5
· Ancho promedio (mm): 36
· Ataque (mm): 9
· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1255

 
Número de Parte
C-1255
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 67.5 Ancho promedio(mm) 36 Carrera(mm) 9
Método de montaje Tipo de imposición Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello
Código de producto 20980

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1255 de la serie Acero inoxidable, perno de empuje C-1255.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico