(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, torneado de bastidor, sujetador C-1264

Acero inoxidable, torneado de bastidor, sujetador C-1264
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 78
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 161
· Longitud total (mm): 94.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1264-2

 
Número de Parte
C-1264-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Especificaciones de giro de pulgar Carga de tensión(N) 161 Longitud total(mm) 94.5
Ancho promedio(mm) 78 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 21294

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1264-2 de la serie Acero inoxidable, torneado de bastidor, sujetador C-1264.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico