(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de apriete de llave hexagonal C-174-SH

Cierre de apriete de llave hexagonal C-174-SH
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 45
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-174-SH-4
C-174-SH-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave hexagonal Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para 4 mm23774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para 6 mm23917

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 45 Material Aleación de zinc Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico