(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diseño aerodinámico, cierre a presión C-48

Diseño aerodinámico, cierre a presión C-48
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Carga de tensión (n): 29

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-48-A
C-48-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10452120277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411420279

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 29 Material Placa de bronce Acabado superficial Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico