(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierre de presión tridireccional de acero inoxidable para esquinas internas C-1445-1-CT

Cierre de presión tridireccional de acero inoxidable para esquinas internas C-1445-1-CT
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 50
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 104.5
· Código de producto: 22809

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1445-1-CT

 
Número de Parte
C-1445-1-CT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 104.5 Ancho promedio(mm) 50 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 22809

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1445-1-CT de la serie Cierre de presión tridireccional de acero inoxidable para esquinas internas C-1445-1-CT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico