(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierre de apriete C-174-S

Cierre de apriete C-174-S
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 53
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado
· Código de producto: 22309

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-174-S

 
Número de Parte
C-174-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 53 Material Aleación de zinc Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado
Código de producto 22309

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-174-S de la serie Cierre de apriete C-174-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico