(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gancho grande de acero inoxidable C-1537-A

Gancho grande de acero inoxidable C-1537-A
  • Descuento por volumen

· Primavera: Incorporado
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1537-A-1
C-1537-A-2
C-1537-A-3
C-1537-A-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10235144.54621735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021094.53321736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109365.22221737
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108353.51821800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Primavera Incorporado Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico