(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, grande, clip de sujeción C-1367-A

Acero inoxidable, grande, clip de sujeción C-1367-A
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 882

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1367-A-1
C-1367-A-2
C-1367-A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2154022279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1654022280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1153022281

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 882 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico