(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable. De gran tamaño. Bloqueo a presión de 3 puntos C-1445

Acero inoxidable. De gran tamaño. Bloqueo a presión de 3 puntos C-1445
  • Descuento por volumen

· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 294

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1445-1
C-1445-2
C-1445-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1035022248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-904622037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.53422968

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 294 Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico