(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura de ajuste cuadrado con llave, C-85

Cerradura de ajuste cuadrado con llave, C-85
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 41
· Mecanismo de bloqueo: Presencia
· Llave: Presencia
· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-85

 
Número de Parte
C-85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 29 Longitud total(mm) 40 Ancho promedio(mm) 41
Mecanismo de bloqueo Presencia Llave Presencia Material Placa de bronce
Acabado superficial Cromado Código de producto 20327

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-85 de la serie Cerradura de ajuste cuadrado con llave, C-85.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico