(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable, cierre a presión cuadrado con cerradura C-1083

Acero inoxidable, cierre a presión cuadrado con cerradura C-1083
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 28
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 49
· Longitud total (mm): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1083

 
Número de Parte
C-1083
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Longitud total(mm) 45 Ancho promedio(mm) 28
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 22245

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1083 de la serie Acero inoxidable, cierre a presión cuadrado con cerradura C-1083.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico