(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-21

Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-21
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 48.5
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 56
· Ancho del cuerpo principal (mm): 23
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1007-21

 
Número de Parte
C-1007-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 48.5 Longitud total del cuerpo principal(mm) 56 Ancho del cuerpo principal(mm) 23
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 23781

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1007-21 de la serie Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico