(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre a presión de acero inoxidable con bloqueo principal C-1142-1

Cierre a presión de acero inoxidable con bloqueo principal C-1142-1
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 56
· Ancho del cuerpo principal (mm): 36
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Método de montaje: Montaje plano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1142-1

 
Número de Parte
C-1142-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje plano Carga de tensión(N) 147 Longitud total del cuerpo principal(mm) 56
Ancho del cuerpo principal(mm) 36 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 21207

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1142-1 de la serie Cierre a presión de acero inoxidable con bloqueo principal C-1142-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico