(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de orificio para llave C-228

Sujetador de orificio para llave C-228
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 60
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 392
· Longitud total (mm): 120

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-228

 
Número de Parte
C-228
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 392 Longitud total(mm) 120 Ancho promedio(mm) 60
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21803

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-228 de la serie Sujetador de orificio para llave C-228.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico