(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de trampilla para orificio de llave C-297

Clip de trampilla para orificio de llave C-297
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 37
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: pintura al horno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-297-A-4-1

 
Número de Parte
C-297-A-4-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 101 Ancho promedio(mm) 37 Material Aleación de aluminio
Acabado superficial Pintura al horno Código de producto 21860

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-297-A-4-1 de la serie Clip de trampilla para orificio de llave C-297.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico