(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de acero inoxidable con orificio para llave C-1297

Clip de acero inoxidable con orificio para llave C-1297
  • Descuento por volumen

· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1297-A-2-1
C-1297-A-4-1
C-1297-A-6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1445721978
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013721980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

693721982

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado superficial Pulido electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico