(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre a presión con cerradura C-141

Cierre a presión con cerradura C-141
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 52.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Orificio para candado: Presencia
· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-141

 
Número de Parte
C-141
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 147 Longitud total del cuerpo principal(mm) 52.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Agujero de candado Presencia Material Placa de bronce Acabado superficial Cromado
Código de producto 20429

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-141 de la serie Cierre a presión con cerradura C-141.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico