(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre a presión de acero inoxidable con orificio para llave C-1144

Cierre a presión de acero inoxidable con orificio para llave C-1144
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1144-1A
C-1144-1B
C-1144-2A
C-1144-2B
C-1144-3A
C-1144-4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Agujero de candado Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-2949830Ninguno21793
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-2949830Presencia21794
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102458224Ninguno21795
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102458224Presencia21796
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1476219Ninguno21797
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-985215Ninguno21799

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico