(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clip de cierre de cerradura C-152

Clip de cierre de cerradura C-152
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 66.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 196

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-152

 
Número de Parte
C-152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 196 Longitud total del cuerpo principal(mm) 66.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20450

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-152 de la serie Clip de cierre de cerradura C-152.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico