(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cierre de acero inoxidable con orificio de bloqueo C-1152

Clip de cierre de acero inoxidable con orificio de bloqueo C-1152
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 66.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 196

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1152

 
Número de Parte
C-1152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 196 Longitud total del cuerpo principal(mm) 66.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21290

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1152 de la serie Clip de cierre de acero inoxidable con orificio de bloqueo C-1152.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico