(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

US Snap Fastener Type 2 with Key Hole C-156

US Snap Fastener Type 2 with Key Hole C-156
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 66.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 245

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-156

 
Número de Parte
C-156
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 245 Longitud total del cuerpo principal(mm) 66.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20453

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-156 de la serie US Snap Fastener Type 2 with Key Hole C-156.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico