(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de cierre de giro duro de acero inoxidable C-1119

Clip de cierre de giro duro de acero inoxidable C-1119
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1119-3

 
Número de Parte
C-1119-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

98462620838

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1119-3 de la serie Clip de cierre de giro duro de acero inoxidable C-1119.

Products like this...

Número de Parte
C-1119-1
C-1119-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127643420836
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

98502820837

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico