(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 75
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Primavera: Incorporado
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-509
Carga de tensión(N) | 147 | Longitud total del cuerpo principal(mm) | 75 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Incorporado | Material | Placa de acero laminado en frío | Acabado superficial | Tratamiento con cromato de zinc |
Código de producto | 20728 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-509 de la serie Clip de captura cuadrado C-509.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente