(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de captura cuadrado C-505

Clip de captura cuadrado C-505
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 60
· Ancho del cuerpo principal (mm): 22
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 294

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-505

 
Número de Parte
C-505
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 294 Longitud total del cuerpo principal(mm) 60 Ancho del cuerpo principal(mm) 22
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20725

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-505 de la serie Clip de captura cuadrado C-505.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico