(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-4 (Números de pieza)

Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-4
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 38
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 196
· Longitud total (mm): 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1238-4

 
Número de Parte
C-1238-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 196 Longitud total(mm) 60 Ancho promedio(mm) 38
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20954

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1238-4 de la serie Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico