(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de sujeción para cilindro C-227

Clip de sujeción para cilindro C-227
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 32
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Longitud total (mm): 141
· Código de producto: 21802

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-227

 
Número de Parte
C-227
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 141 Ancho promedio(mm) 32 Material Placa de acero laminado en frío
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21802

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-227 de la serie Clip de sujeción para cilindro C-227.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico