(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de sujeción cilíndrico de acero inoxidable C-1227

Clip de sujeción cilíndrico de acero inoxidable C-1227
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 32
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 29
· Longitud total (mm): 141

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1227

 
Número de Parte
C-1227
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 29 Longitud total(mm) 141 Ancho promedio(mm) 32
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20923

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1227 de la serie Clip de sujeción cilíndrico de acero inoxidable C-1227.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico