(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable, un toque, sujetador C-1017

Acero inoxidable, un toque, sujetador C-1017
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 36
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1017-A
C-1017-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.522820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1027.522821

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 36 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico