(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de bolsa de un toque C-87

Cierre de bolsa de un toque C-87
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Carga de tensión (n): 49

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-87-2-L

 
Número de Parte
C-87-2-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo correcto · Tipo izquierdo Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo izquierdo31.84520331

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Material Aleación de zinc Acabado superficial Cromado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-87-2-L de la serie Cierre de bolsa de un toque C-87.

Products like this...

Número de Parte
C-87-1-L
C-87-1-R
C-87-2-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo correcto · Tipo izquierdo Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo izquierdo35.85020329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo correcto35.85020330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo correcto31.84520332

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico