(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cierre de esquina de acero inoxidable con cerradura C-1157

Clip de cierre de esquina de acero inoxidable con cerradura C-1157
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1157-1-A
C-1157-1-B
C-1157-2-A
C-1157-2-B
C-1157-3-A
C-1157-3-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Carga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje Paralelo591122921162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje perpendicular591122921165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje Paralelo48932621163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje perpendicular48932621166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje Paralelo2961.52021164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje perpendicular2961.52021167

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico