(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broche de cierre de acero inoxidable con cerradura C-1007-11

Broche de cierre de acero inoxidable con cerradura C-1007-11
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 49
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 62
· Ancho del cuerpo principal (mm): 20
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1007-11

 
Número de Parte
C-1007-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 176 Ancho promedio(mm) 49 Longitud total del cuerpo principal(mm) 62
Ancho del cuerpo principal(mm) 20 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 23031

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1007-11 de la serie Broche de cierre de acero inoxidable con cerradura C-1007-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico