(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de palanca de acero inoxidable C-1506

Sujetador de palanca de acero inoxidable C-1506
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 107
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 294

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1506

 
Número de Parte
C-1506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 294 Longitud total del cuerpo principal(mm) 107 Ancho del cuerpo principal(mm) 35
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21332

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1506 de la serie Sujetador de palanca de acero inoxidable C-1506.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico