(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push Latch C-308

Push Latch C-308
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 16
· Material: Policarbonato
· Cuello: Negro
· Longitud total (mm): 43.5
· Código de producto: 23562

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-308

 
Número de Parte
C-308
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 43.5 Ancho promedio(mm) 16 Material Policarbonato
Acabado superficial Ninguno Collar Negro Código de producto 23562

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-308 de la serie Push Latch C-308.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico