(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sujetador ajustable tipo gancho C-232

Sujetador ajustable tipo gancho C-232
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-232-1
C-232-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2941575120566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1961304020568

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico